Particolarità | senza silicone; senza alogeno; contatti dorati |
---|---|
Senza silicone | si |
Tensione di esercizio [V] | < 24 AC/DC |
---|---|
Protezione da sovratensione | si; (VDR) |
Capacità di corrente totale [A] | 3 |
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Grado di protezione | IP 65 |
Peso [g] | 50,802 |
---|---|
Materiali | PUR |
Materiale corpo | PUR |
Materiale dado | ottone, nichelato |
Indicazione |
|
---|
Fornitura |
|
---|
Quantità | 1 pezzo |
---|
Cavo: 0,3 m, PUR, senza alogeno, grigio, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,7...0,9 Nm |