Particolarità | senza silicone; contatti dorati; cavo schermato |
---|---|
Senza silicone | si |
Tensione di esercizio [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Classe di isolamento | III |
Capacità di corrente totale [A] | 4 |
Temperatura ambiente [°C] | -25...100 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Peso [g] | 1046,6 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 26,5 x 15 x 38,5 |
Materiali | PVC |
Materiale corpo | PVC |
Materiale dado | 1.4404 (AISI 316L) |
Quantità | 1 pezzo |
---|
Cavo: 20 m, PVC, arancione, Ø 5,3 mm, schermato; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Collegamento | Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: PVC; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,7...0,9 Nm; Cavo di collegamento schermato: schermo non collegato |
---|