You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E12228

Cavo di collegamento con connettore femmina

E12228

ADOAH040VAS0010G04

Cavo di collegamento con connettore femmina

E12228

ADOAH040VAS0010G04

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Applicazione
Particolarità senza silicone; contatti dorati; cavo schermato
Senza silicone si
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] < 50 AC / < 60 DC
Classe di isolamento III
Capacità di corrente totale [A] 4
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...100
Grado di protezione IP 67
Dati meccanici
Peso [g] 506,4
Dimensioni [mm] 26,5 x 15 x 38,5
Materiali PVC
Materiale corpo PVC
Materiale dado 1.4404 (AISI 316L)
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Cavo: 10 m, PVC, arancione, Ø 5,3 mm, schermato; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Collegamento elettrico - Presa
Collegamento Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: PVC; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,7...0,9 Nm; Cavo di collegamento schermato: schermo non collegato