Particolarità | senza silicone; contatti dorati |
---|---|
Senza silicone | si |
Tensione di esercizio [V] | < 45 AC / < 70 DC |
---|---|
Capacità di corrente totale [A] | 4; (...40 °C) |
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Peso [g] | 26 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 20 x 20 x 54 |
Materiali | PA |
Materiale corpo | PA |
Materiale dado | acciaio inox |
Quantità | 1 pezzo |
---|
Morsetti a vite: ...0,75 mm²; Rivestimento cavo: Ø 4...6 mm |
Collegamento | Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PA; Fermo: acciaio inox; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,7...0,9 Nm |
---|