- Prodotti
- E11859
Connettore a cablare
E11859
SSTGH050VASFKPG
Connettore a cablare
E11859
SSTGH050VASFKPG
- Contatti dorati per collegamenti elettrici affidabili
- Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
- Ampio campo della temperatura di esercizio
- Collegamento sicuro del cavo tramite morsetti a vite
Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: EVF571 Confronta prodotti: E11859 / EVF571 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
Applicazione
Particolarità | senza silicone; contatti dorati |
---|---|
Senza silicone | si |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | < 45 AC / < 70 DC |
---|---|
Capacità di corrente totale [A] | 4; (...40 °C) |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...85 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Dati meccanici
Peso [g] | 24,4 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 20 x 20 x 60 |
Materiali | PA |
Materiale corpo | PA |
Materiale dado | acciaio inox |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Morsetti a vite: ...0,75 mm²; Rivestimento cavo: Ø 4...6 mm |
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento | Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PA; Fermo: acciaio inox; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,7...0,9 Nm |
---|