You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E11698

Cavo di collegamento con connettore maschio

E11698

ASTGF030MSS0,28H03

Cavo di collegamento con connettore maschio

E11698

ASTGF030MSS0,28H03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Applicazione
Particolarità senza silicone; senza alogeno; contatti dorati
Senza silicone si
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] < 60 AC / < 75 DC
Classe di isolamento III
Capacità di corrente totale [A] 3
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...85
Grado di protezione IP 68
Dati meccanici
Materiali PUR
Materiale corpo PUR
Materiale dado ottone, nichelato
Osservazioni
Osservazioni
Cavo: privo di guaina per 60 mm e spelato e stagnato per 3 mm
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Cavo: 0,28 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Collegamento elettrico - connettore
Collegamento Connettore: 1 x M8, diritto; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato