You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E11496

Cavo di collegamento con connettore femmina

E11496

ADOGF030VAS0010E03

Cavo di collegamento con connettore femmina

E11496

ADOGF030VAS0010E03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: EVT124 Confronta prodotti: E11496 / EVT124 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
  • cruus
Applicazione
Particolarità senza silicone; contatti dorati
Senza silicone si
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] < 60 AC / < 75 DC
Classe di isolamento III
Capacità di corrente totale [A] 3
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...85
Grado di protezione IP 68
Dati meccanici
Dimensioni [mm] 10 x 10 x 31
Materiali PVC
Materiale corpo PVC
Materiale dado 1.4404 (AISI 316L)
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Cavo: 10 m, PVC, arancione, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x 0,1 mm )
Collegamento elettrico - Presa
Collegamento Connettore: 1 x M8, diritto; codifica: A; Corpo: PVC; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...0,7 Nm