You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E11456

Cavo di collegamento

E11456

VDOAH040MSS00,3H04STGH040MSS

Cavo di collegamento

E11456

VDOAH040MSS00,3H04STGH040MSS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: EVC015 Confronta prodotti: E11456 / EVC015 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
  • cruus
Applicazione
Particolarità senza silicone; senza alogeno; contatti dorati
Senza silicone si
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] < 250 AC / < 300 DC
Capacità di corrente totale [A] 3
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...85
Grado di protezione IP 68
Dati meccanici
Materiali PUR
Materiale corpo PUR
Materiale dado ottone, nichelato
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico - connettore
Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,7...0,9 Nm
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 0,3 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Collegamento elettrico - Presa
Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,7...0,9 Nm