You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E11413

Cavo di collegamento

E11413

VDOAH032MSS0001H03STGH030MSS

Cavo di collegamento

E11413

VDOAH032MSS0001H03STGH030MSS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: EVC052 Confronta prodotti: E11413 / EVC052 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
  • cruus
Applicazione
Particolarità senza silicone; contatti dorati
Senza silicone si
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...30 DC
Capacità di corrente totale [A] 3
Uscite
Modello elettrico PNP
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Grado di protezione IP 68
Dati meccanici
Materiali PUR
Materiale corpo PUR
Materiale dado ottone, nichelato
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, giallo
Funzionamento 1 x LED, verde
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico - connettore
Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,7...0,9 Nm
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 1 m, PUR, nero, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Collegamento elettrico - Presa
Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,7...0,9 Nm