You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E11334

Cavo di collegamento

E11334

VDOGF040MSS00,3H03STGF030MSS

Cavo di collegamento

E11334

VDOGF040MSS00,3H03STGF030MSS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: EVC270 Confronta prodotti: E11334 / EVC270 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
  • cruus
Applicazione
Particolarità senza silicone; senza alogeno; contatti dorati
Senza silicone si
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] < 60 AC / < 75 DC
Classe di isolamento III
Capacità di corrente totale [A] 3
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...85
Grado di protezione IP 68
Dati meccanici
Materiali PUR
Materiale corpo PUR
Materiale dado ottone, nichelato
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico - connettore
Connettore: 1 x M8, diritto; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...0,7 Nm
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 0,3 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm )
Collegamento elettrico - Presa
Connettore: 1 x M8, diritto; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...0,7 Nm