Particolarità | senza silicone; senza alogeno; contatti dorati |
---|---|
Senza silicone | si |
Tensione di esercizio [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
Classe di isolamento | III |
Capacità di corrente totale [A] | 3 |
Temperatura ambiente [°C] | -25...85 |
---|---|
Grado di protezione | IP 68 |
Materiali | PUR |
---|---|
Materiale corpo | PUR |
Materiale dado | ottone, nichelato |
Quantità | 1 pezzo |
---|
Connettore: 1 x M8, diritto; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...0,7 Nm |
Collegamento | Cavo: 2 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,7...0,9 Nm |