You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. Tecnica di collegamento
  3. Prolunghe
  4. Prolunghe
  5. E11229

Cavo di collegamento

E11229

VDOGH080MSS0003H08STGH080MSS

Cavo di collegamento

E11229

VDOGH080MSS0003H08STGH080MSS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: E11230 Confronta prodotti: E11229 / E11230 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
Applicazione
Particolarità senza alogeno
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] < 30 AC / < 36 DC
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Grado di protezione IP 68
Dati meccanici
Materiali PUR
Materiale corpo PUR
Materiale dado ottone, nichelato
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico - connettore
Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato; Coppia di serraggio: 0,7...0,9 Nm
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 3 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 6,8 mm; 8 x 0,25 mm²
Collegamento elettrico - Presa
Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato; Coppia di serraggio: 0,7...0,9 Nm