Tensione di esercizio [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
Classe di isolamento | III |
Capacità di corrente totale [A] | 3 |
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Grado di protezione | IP 68 |
Materiali | PVC |
---|---|
Materiale corpo | PVC |
Materiale dado | 1.4404 (AISI 316L) |
Quantità | 1 pezzo |
---|
Cavo: 25 m, PVC, arancione, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Collegamento | Connettore: 1 x M8, ad angolo; codifica: A; Corpo: PVC; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Coppia di serraggio: 0,6...0,7 Nm |
---|