Particolarità | contatti dorati; Idoneità della catena portacavi |
---|
Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC |
---|---|
Classe di isolamento | III |
Capacità di corrente per ogni modulo / ingresso [A] | 2 |
Capacità di corrente totale [A] | 6 |
Temperatura ambiente [°C] | -20...80 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Peso [g] | 795,8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensioni [mm] | 21 x 26 x 145 | ||||||||
Materiali | PBT-GF20; ottone nichelato | ||||||||
Materiale corpo | PBT-GF 20 / ottone, nichelato | ||||||||
Numero ingressi ripartitori centrali | 8 | ||||||||
Tipo di connettore | M8 | ||||||||
Idoneità della catena portacavi | si | ||||||||
Idoneità della catena portacavi |
|
Indicazione |
|
---|
Quantità | 1 pezzo |
---|
Cavo: 5 m, PUR, nero, Ø 11,4 mm; 16 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) + 2 x 0,75 mm² (96 x Ø 0,1 mm ) |
Collegamento | Connettore: 8 x M8; codifica: A; Corpo: PBT-GF 20 / ottone, nichelato; Contatti: dorato |
---|