Particolarità | senza alogeno |
---|
Tensione di esercizio [V] | < 24 AC/DC |
---|---|
Protezione da sovratensione | si; (VDR) |
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Materiali | TPU |
---|---|
Materiale corpo | TPU |
Materiale dado | ottone, nichelato |
Indicazione |
|
---|
Fornitura |
|
---|
Quantità | 1 pezzo |
---|
Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato |
Collegamento | Cavo: 5 m, PUR, senza alogeno, nero; 3 x 0,5 mm² |
---|
Connettore: 1 x valvola B standard industriale, ad angolo; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato |