You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E11174

Cavo di collegamento con connettore femmina

E11174

ADOAH040MSS0010H04

Cavo di collegamento con connettore femmina

E11174

ADOAH040MSS0010H04

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Applicazione
Particolarità senza silicone; senza alogeno; contatti dorati
Senza silicone si
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] < 250 AC / < 300 DC
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...90
Grado di protezione IP 68
Dati meccanici
Dimensioni [mm] 27 x 15 x 39
Materiali TPU
Materiale corpo TPU
Materiale dado ottone, nichelato
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Cavo: 10 m, PUR, senza alogeno, grigio, Ø 5 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Collegamento elettrico - Presa
Collegamento Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato