Modello | con dado zigrinato, con arresto meccanico |
---|
Peso [g] | 0,08 |
---|---|
Indicazioni di montaggio | orientare la superficie attiva del sensore verso destra (vedere disegno in scala) |
Dimensioni [mm] | M22 x 1 |
Definizione filettatura | M22 x 1 |
Diametro interno [mm] | 18 |
Materiali | ottone con rivestimento in bronzo bianco |
Quantità | 1 pezzo |
---|