You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E11095

Cavo di collegamento con connettore femmina

E11095

ADOGF030VAS0005E03

Cavo di collegamento con connettore femmina

E11095

ADOGF030VAS0005E03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: E11495 Confronta prodotti: E11095 / E11495 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] < 60 AC / < 75 DC
Classe di isolamento III
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...90
Grado di protezione IP 67; (si avvita)
Dati meccanici
Dimensioni [mm] 10 x 10 x 31
Materiali TPU
Materiale corpo TPU
Materiale dado 1.4305 (acciaio inox / AISI 303)
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Cavo: 5 m, PVC, arancione, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Collegamento elettrico - Presa
Collegamento Connettore: 1 x M8, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: 1.4305 (acciaio inox / AISI 303)