Particolarità | senza alogeno |
---|
Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC |
---|
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Dimensioni [mm] | 17 x 20,2 x 46,7 |
---|---|
Materiali | TPU |
Materiale corpo | TPU |
Materiale dado | ottone, nichelato |
Numero ingressi ripartitori centrali | 2 |
Indicazione |
|
---|
Quantità | 1 pezzo |
---|
Cavo: 1 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) |
Connettore: 2 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato |
Collegamento | Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato |
---|