You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E11050

Cavi di collegamento con connettore per valvole

E11050

AVDAA031--S0002A03

Cavi di collegamento con connettore per valvole

E11050

AVDAA031--S0002A03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] < 24 AC/DC
Protezione da sovratensione si; (VDR)
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...90
Grado di protezione IP 67
Dati meccanici
Materiali PUR
Materiale corpo PUR
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, giallo
Accessori
Fornitura
vite
Etichetta
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Cavo: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm )
Collegamento elettrico - Presa
Collegamento Connettore: 1 x valvola A DIN, ad angolo; Corpo: PUR