You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E10989

Cavi di collegamento con connettore per valvole

E10989

VVDAA041--S0005H03STGH030MSS

Cavi di collegamento con connettore per valvole

E10989

VVDAA041--S0005H03STGH030MSS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Applicazione
Particolarità senza alogeno
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] < 24 AC/DC
Protezione da sovratensione si; (VDR)
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...90
Grado di protezione IP 67
Dati meccanici
Dimensioni [mm] 15 x 15 x 46,5
Materiali TPU
Materiale corpo TPU
Materiale dado ottone, nichelato
Accessori
Fornitura
vite
Etichetta
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico - connettore
Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 5 m, PUR, senza alogeno; 3 x 0,5 mm²
Collegamento elettrico - Presa
Connettore: 1 x valvola A DIN, ad angolo; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato