You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E10981

Connettore femmina a cablare

E10981

SDOGA030PLSFKPG

Connettore femmina a cablare

E10981

SDOGA030PLSFKPG

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...55 DC
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -40...85
Grado di protezione IP 67
Dati meccanici
Dimensioni [mm] 20 x 20 x 46
Materiali PA
Materiale corpo PA
Materiale dado ottone, nichelato
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Morsetti: ...0,75 mm²; Pressacavo: PG 11
Collegamento elettrico - Presa
Collegamento Connettore: 1 x 1/2", diritto; codifica: C; Corpo: PA; Fermo: ottone, nichelato