You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E10957

Cavo di collegamento con connettore femmina

E10957

ADOAH050SCS0002I05

Cavo di collegamento con connettore femmina

E10957

ADOAH050SCS0002I05

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: EVW013 Confronta prodotti: E10957 / EVW013 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
  • cruus
Applicazione
Particolarità senza silicone; senza alogeno; contatti dorati
Senza silicone si
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] < 30 AC / < 36 DC
Capacità di corrente totale [A] 4
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...90
Grado di protezione IP 68
Dati meccanici
Dimensioni [mm] 27 x 15 x 39
Materiali TPU
Materiale corpo TPU
Materiale dado ottone, antiaderente
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Cavo: 2 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 5,5 mm; irradiato; 5 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm )
Collegamento elettrico - Presa
Collegamento Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, antiaderente; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm