You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E10956

Cavo di collegamento con connettore femmina

E10956

ADOGH050VAS0025E05

Cavo di collegamento con connettore femmina

E10956

ADOGH050VAS0025E05

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
  • cruus
Applicazione
Particolarità senza silicone; contatti dorati
Senza silicone si
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] < 30 AC / < 36 DC
Capacità di corrente totale [A] 4
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...100
Grado di protezione IP 68
Dati meccanici
Dimensioni [mm] 15 x 15 x 46
Materiali PVC
Materiale corpo PVC
Materiale dado 1.4404 (AISI 316L)
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Cavo: 25 m, PVC, arancione, Ø 5,6 mm; 5 x 0,25 mm²
Collegamento elettrico - Presa
Collegamento Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PVC; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,7...0,9 Nm