Particolarità | senza silicone; contatti dorati |
---|---|
Senza silicone | si |
Tensione di esercizio [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Capacità di corrente totale [A] | 4 |
Temperatura ambiente [°C] | -25...100 |
---|---|
Grado di protezione | IP 68 |
Dimensioni [mm] | 15 x 15 x 46 |
---|---|
Materiali | PVC |
Materiale corpo | PVC |
Materiale dado | 1.4404 (AISI 316L) |
Quantità | 1 pezzo |
---|
Cavo: 10 m, PVC, arancione, Ø 5,6 mm; 5 x 0,25 mm² |
Collegamento | Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PVC; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,7...0,9 Nm |
---|