You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E10949

Cavo di collegamento con connettore femmina

E10949

ADOAK190MSS0010B19

Cavo di collegamento con connettore femmina

E10949

ADOAK190MSS0010B19

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...30 DC
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...90
Grado di protezione IP 65
Dati meccanici
Dimensioni [mm] 51 x 26 x 58
Materiali ottone nichelato
Materiale corpo ottone, nichelato
Materiale dado ottone, nichelato
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Cavo: 10 m, PUR, nero, Ø 11 mm; 16 x 0,5 mm² (64 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm² (128 x Ø 0,1 mm )
Collegamento elettrico - Presa
Collegamento Connettore: 1 x M23; Corpo: ottone, nichelato; Fermo: ottone, nichelato