You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E10934

Cavo di collegamento

E10934

VDOGH040MSS00,6H03STGF030MSS

Cavo di collegamento

E10934

VDOGH040MSS00,6H03STGF030MSS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: E11341 Confronta prodotti: E10934 / E11341 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
Applicazione
Particolarità senza alogeno
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...30 DC
Classe di isolamento III
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...90
Grado di protezione IP 67
Dati meccanici
Materiali TPU
Materiale corpo TPU
Materiale dado ottone, nichelato
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico - connettore
Connettore: 1 x M8, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 0,6 m, TPU, senza alogeno; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Collegamento elettrico - Presa
Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato