Particolarità | senza silicone; senza alogeno; contatti dorati |
---|---|
Senza silicone | si |
Tensione di esercizio [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Capacità di corrente totale [A] | 4 |
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Grado di protezione | IP 68 |
Dimensioni [mm] | 15 x 15 x 43 |
---|---|
Materiali | TPU |
Materiale corpo | TPU |
Materiale dado | ottone, antiaderente |
Quantità | 1 pezzo |
---|
Cavo: 5 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 4,8 mm; irradiato; 4 x 0,34 mm² |
Collegamento | Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, antiaderente; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm |
---|