You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E10899

Cavo di collegamento con connettore femmina

E10899

ADOGH040VAS0025E04

Cavo di collegamento con connettore femmina

E10899

ADOGH040VAS0025E04

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: EVT003 Confronta prodotti: E10899 / EVT003 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
  • cruus
Applicazione
Particolarità senza silicone; contatti dorati
Senza silicone si
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] < 250 AC / < 300 DC
Capacità di corrente totale [A] 4
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...100
Grado di protezione IP 68; IP 69K
Dati meccanici
Dimensioni [mm] 15 x 15 x 46
Materiali PVC
Materiale corpo PVC
Materiale dado 1.4404 (AISI 316L)
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Cavo: 25 m, PVC, arancione, Ø 5,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Collegamento elettrico - Presa
Collegamento Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PVC; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,7...0,9 Nm