You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E10884

Cavo di collegamento

E10884

VDOGH040MSS0005I04STGH040MSS

Cavo di collegamento

E10884

VDOGH040MSS0005I04STGH040MSS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: EVW028 Confronta prodotti: E10884 / EVW028 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
Applicazione
Particolarità senza alogeno; contatti dorati
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] < 250 AC / < 300 DC
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...90
Grado di protezione IP 67
Dati meccanici
Materiali TPU
Materiale corpo TPU
Materiale dado ottone, nichelato
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico - connettore
Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 5 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 4,8 mm; irradiato; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm )
Collegamento elettrico - Presa
Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm