You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E10864

Cavo di collegamento con connettore femmina

E10864

ADOAF040MSS0005A04

Cavo di collegamento con connettore femmina

E10864

ADOAF040MSS0005A04

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] < 60 AC / < 75 DC
Classe di isolamento III
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...90
Grado di protezione IP 67; (si avvita)
Dati meccanici
Dimensioni [mm] 16 x 8 x 26
Materiali TPU
Materiale corpo TPU
Materiale dado ottone, nichelato
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Cavo: 5 m, PUR / PVC, arancione, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm²
Collegamento elettrico - Presa
Collegamento Connettore: 1 x M8, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato