Tensione di esercizio [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
Classe di isolamento | III |
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67; (si avvita) |
Materiali | TPU |
---|---|
Materiale corpo | TPU |
Materiale dado | ottone, nichelato |
Quantità | 1 pezzo |
---|
Cavo: 5 m, PUR / PVC, arancione, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² |
Collegamento | Connettore: 1 x M8, diritto; codifica: A; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato |
---|