You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E10855

Cavo di collegamento con connettore femmina

E10855

ADOAH043MSS0005H04

Cavo di collegamento con connettore femmina

E10855

ADOAH043MSS0005H04

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Applicazione
Particolarità senza alogeno
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...30 DC
Uscite
Modello elettrico PNP
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...90
Grado di protezione IP 67
Dati meccanici
Dimensioni [mm] 27 x 15 x 39
Materiali TPU trasparente
Materiale corpo TPU, trasparente
Materiale dado ottone, nichelato
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 2 x LED, giallo
Funzionamento 1 x LED, verde
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Cavo: 5 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 4,8 mm; 4 x 0,25 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Collegamento elettrico - Presa
Collegamento Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU, trasparente; Fermo: ottone, nichelato