You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E10851

Cavo di collegamento con connettore femmina

E10851

ADOAA030VAS0005E03

Cavo di collegamento con connettore femmina

E10851

ADOAA030VAS0005E03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Applicazione
Particolarità senza silicone; contatti dorati
Senza silicone si
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] < 250 AC
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...70
Grado di protezione IP 67
Dati meccanici
Dimensioni [mm] 27 x 15 x 39
Materiali PVC
Materiale corpo PVC
Materiale dado 1.4404 (AISI 316L)
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Cavo: 5 m, PVC, giallo, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm )
Collegamento elettrico - Presa
Collegamento Connettore: 1 x 1/2", ad angolo; codifica: C; Corpo: PVC; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Contatti: dorato