You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E10846

Cavi di collegamento con connettore per valvole

E10846

VVDAC040--N00,3E02STAH020VAN

Cavi di collegamento con connettore per valvole

E10846

VVDAC040--N00,3E02STAH020VAN

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Applicazione
Applicazione NAMUR
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] < 15 DC
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...90
Grado di protezione IP 67
Dati meccanici
Dimensioni [mm] 30 x 15 x 39
Materiali TPU; PUR
Materiale corpo TPU / PUR
Materiale dado 1.4404 (AISI 316L)
Accessori
Fornitura
vite
Etichetta
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico - connettore
Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU / PUR; Fermo: 1.4404 (AISI 316L)
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 0,3 m, PVC, blu, Ø 5 mm; 2 x 0,5 mm²
Collegamento elettrico - Presa
Connettore: 1 x valvola C DIN, ad angolo; Corpo: TPU / PUR; Fermo: 1.4404 (AISI 316L)