Tensione di esercizio [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Filettatura da incasso | PG 9 |
---|---|
Materiali | ottone nichelato |
Materiale corpo | ottone, nichelato |
Quantità | 1 pezzo |
---|
Cavo: 0,5 m, PVC; 4 x 0,34 mm² |
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A; Corpo: ottone, nichelato |
---|