Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC |
---|
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Materiali | TPU |
---|
Indicazione |
|
---|
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento | Cavo: 2 m, PVC, arancione, Ø 5 mm; irradiato; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm ) |
---|