1. Home
  2. Prodotti
  3. E10828

Articolo non più disponibile - scheda archivio

Sostituito da: E10915 – Confronta prodotti: E10828 / E10915

Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGH040MSS0002F04

E10828
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
Tensione di esercizio [V] < 250 AC / < 300 DC
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...90
Grado di protezione IP 67
Dati meccanici
Dimensioni [mm] 15 x 15 x 43
Materiali TPU
Materiale dado ottone, nichelato
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Cavo: 2 m, PVC, arancione, Ø 5 mm; irradiato; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm )
Collegamento elettrico - Presa
Collegamento Connettore: 1 x M12, diritto; Corpo: TPU; Fermo: ottone, nichelato
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ci riservamo il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso. — IT-IT — E10828-00 — 06.03.2003 —