Particolarità | senza alogeno |
---|
Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC |
---|
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Peso [g] | 163 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 15 x 15 x 47 |
Materiali | PUR trasparente |
Materiale corpo | PUR, trasparente |
Indicazione |
|
---|
Quantità | 1 pezzo |
---|
Cavo: 5 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 4,8 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Collegamento | Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PUR, trasparente; Coppia di serraggio: 0,5 Nm |
---|