Applicazione | NAMUR |
---|
Tensione di esercizio [V] | < 15 DC |
---|
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Dimensioni [mm] | 30 x 15 x 39 |
---|---|
Materiali | TPU; PUR |
Materiale corpo | TPU / PUR |
Materiale dado | 1.4404 (AISI 316L) |
Fornitura |
|
---|
Quantità | 1 pezzo |
---|
Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU / PUR; Fermo: 1.4404 (AISI 316L) |
Collegamento | Cavo: 0,6 m, PVC, blu, Ø 5 mm; 2 x 0,5 mm² |
---|
Connettore: 1 x valvola B DIN, ad angolo; Corpo: TPU / PUR; Fermo: 1.4404 (AISI 316L) |