1. Home
  2. Prodotti
  3. E10801

Articolo non più disponibile - scheda archivio

E10801

Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGH040VAS0020E04

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Gentile Cliente,
questa scheda tecnica non è purtroppo disponibile nella lingua selezionata. Per ulteriori domande, si prega di inviare un'e-mail.

Cordiali saluti
Il team ifm

  • cruus

Download
Technische Details
Applicazione
Particolarità contatti dorati
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] < 250 AC / < 300 DC
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...70
Grado di protezione IP 67
Dati meccanici
Dimensioni [mm] 15 x 15 x 42
Materiali TPU
Materiale dado 1.4404 (AISI 316L)
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Cavo: 20 m, PVC, arancione; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm )
Collegamento elettrico - Presa
Collegamento Connettore: 1 x M12, diritto; Corpo: TPU; Fermo: 1.4404 (AISI 316L); Contatti: dorato
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Ci riservamo il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso. — IT-IT — E10801-00 — 06.03.2003 —