You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E10725

Cavo di collegamento con connettore femmina

E10725

ADOGH030VAS0005A03

Cavo di collegamento con connettore femmina

E10725

ADOGH030VAS0005A03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: EVC002 Confronta prodotti: E10725 / EVC002 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] < 250 AC/DC
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...90
Grado di protezione IP 67
Dati meccanici
Dimensioni [mm] 15 x 15 x 47
Materiali PUR
Materiale corpo PUR
Materiale dado 1.4305 (acciaio inox / AISI 303)
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Cavo: 5 m, PUR / PVC, nero, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm )
Collegamento elettrico - Presa
Collegamento Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: 1.4305 (acciaio inox / AISI 303)