Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC |
---|
Modello elettrico | PNP |
---|
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Grado di protezione | IP 68 |
Dimensioni [mm] | 36 x 15 x 26 |
---|---|
Materiali | PUR |
Materiale corpo | PUR |
Materiale dado | 1.4305 (acciaio inox / AISI 303) |
Indicazione |
|
---|
Quantità | 1 pezzo |
---|
Cavo: 10 m, PUR / PVC, nero, Ø 4,5 mm; 4 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm ) |
Collegamento | Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: 1.4305 (acciaio inox / AISI 303) |
---|