Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC |
---|
Modello elettrico | PNP |
---|
Temperatura ambiente [°C] | -25...90 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67 |
Materiali | PUR |
---|---|
Materiale corpo | PUR |
Materiale dado | ottone, nichelato |
Indicazione |
|
---|
Quantità | 1 pezzo |
---|
Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm |
Collegamento | Cavo: 0,3 m, PUR / PVC, arancione, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: ottone, nichelato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm |