You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E10631

Cavo di collegamento

E10631

VDOAH040ALS0002E03STGH040ALS

Cavo di collegamento

E10631

VDOAH040ALS0002E03STGH040ALS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...30 DC
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -20...70
Grado di protezione IP 67
Dati meccanici
Materiali PA 6.6
Materiale corpo PA 6.6
Materiale dado zinco pressofuso, nichelato
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico - connettore
Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PA 6.6; Fermo: zinco pressofuso, nichelato
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm²
Collegamento elettrico - Presa
Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: PA 6.6; Fermo: zinco pressofuso, nichelato