You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E10630

Cavo di collegamento con connettore femmina

E10630

ADOGF030ZDS0005A03

Cavo di collegamento con connettore femmina

E10630

ADOGF030ZDS0005A03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: E11487 Confronta prodotti: E10630 / E11487 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] < 60 AC/DC
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...90
Grado di protezione IP 68
Dati meccanici
Dimensioni [mm] 10 x 10 x 33
Materiali PUR
Materiale corpo PUR
Materiale dado zinco pressofuso
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Cavo: 5 m, PUR / PVC, nero, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm )
Collegamento elettrico - Presa
Collegamento Connettore: 1 x M8, diritto; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: zinco pressofuso