You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E10628

Cavo di collegamento

E10628

VDOAH042ZDS00,3A03STGH030ZDS

Cavo di collegamento

E10628

VDOAH042ZDS00,3A03STGH030ZDS

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 10...30 DC
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...90
Grado di protezione IP 68
Dati meccanici
Materiali PUR
Materiale corpo PUR
Materiale dado zinco pressofuso, nichelato
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Stato di commutazione 1 x LED, giallo
Funzionamento 1 x LED, verde
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico - connettore
Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: zinco pressofuso, nichelato
Collegamento elettrico
Collegamento Cavo: 0,3 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm )
Collegamento elettrico - Presa
Connettore: 1 x M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: PUR; Fermo: zinco pressofuso, nichelato