You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E10623

Cavo di collegamento con connettore femmina

E10623

ADOGG030--S0010A03

Cavo di collegamento con connettore femmina

E10623

ADOGG030--S0010A03

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Applicazione
Particolarità senza alogeno
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] < 60 AC / < 75 DC
Classe di isolamento III
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...90
Grado di protezione IP 65
Dati meccanici
Dimensioni [mm] 8 x 8 x 31
Materiali TPU
Materiale corpo TPU
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Cavo: 10 m, PUR / PVC, senza alogeno, arancione, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Collegamento elettrico - Presa
Collegamento Connettore: 1 x M8, diritto; codifica: A; Corpo: TPU