You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E10621

Connettore femmina a cablare

E10621

SDOGH050MSSFKPG

Connettore femmina a cablare

E10621

SDOGH050MSSFKPG

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Articoli alternativi: E11511 Confronta prodotti: E10621 / E11511 Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] < 50 AC/DC
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...90
Grado di protezione IP 67
Dati meccanici
Dimensioni [mm] 20 x 20 x 60
Materiali PA
Materiale corpo PA
Materiale dado ottone, nichelato
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Morsetti: ...0,75 mm²; Rivestimento cavo: Ø 6...8 mm
Collegamento elettrico - Presa
Collegamento Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: PA; Fermo: ottone, nichelato