You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. E10619

Connettore femmina a cablare

E10619

SDOAF030ZDSFKPK

Connettore femmina a cablare

E10619

SDOAF030ZDSFKPK

Articolo non più disponibile - Scheda archivio
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] < 60 AC/DC
Classe di isolamento III
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -25...70
Grado di protezione IP 67
Dati meccanici
Dimensioni [mm] 25 x 13 x 42
Materiali PA
Materiale corpo PA
Materiale dado ZnAl / Ni
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico - Presa
Collegamento Connettore: 1 x M8, ad angolo; codifica: A; Corpo: PA; Fermo: ZnAl / Ni